Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka GU10
- Nominalny okres eksploatacji 40 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Narrow Cone
- Okres gwarancji 5 lat