Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- GU10
- Nominalny okres eksploatacji
- 40 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Narrow Cone
- Okres gwarancji
- 5 lat