Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D
Opis produktu
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba, 76 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka GU10
- Nominalny okres eksploatacji 40 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Narrow Cone
- Okres gwarancji 5 lat