Polska - Polski

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

Opis produktu

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001346802
Pełny kod zamówienia: 871869670757900

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU10
  • Nominalny okres eksploatacji
    40 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt