Polska - Polski

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Opis produktu

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 h, Szyba, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001346502
Pełny kod zamówienia: 871869670751700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU10
  • Nominalny okres eksploatacji
    40 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001346502 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 241.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001346502 pl_PL pdf 639.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001346502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001346502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D ies 8.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB