Polska - Polski

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plastik

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Opis produktu

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 4000 K, 520 lm, CRI 92, 40000 h, Plastik, 69.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Kod zamówienia: 929003080202
Pełny kod zamówienia: 871951435875100

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    GU5.3
  • Nominalny okres eksploatacji
    40 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Rodzina produktów

Produkt