Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h, Plastik
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 2700 K, 485 lm, CRI 92, 40000 h, Plastik, 64 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- GU5.3
- Nominalny okres eksploatacji
- 40 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Narrow Cone
- Okres gwarancji
- 5 lat