Philips Produkty wycofane z produkcji
Sterowniki firmy Philips nadają się do ogólnych i profesjonalnych zastosowań oświetleniowych wysokiego i niskiego napięcia. Sterowniki te zapewniają wysoką wydajność i długą żywotność.
Informacje o serii produktów
Opis
Sterowniki izolowane i nieizolowane są idealne i opierają się na trzech filarach: jakości światła, niezawodności i elastyczności. Stosując w oprawach oświetleniowych sterowniki LED Xitanium, możesz mieć pewność, że Twoi klienci otrzymają wysokiej jakości światło bez migotania wizualnego czy efektów stroboskopowych. Niezawodność naszych sterowników opiera się na dogłębnej wiedzy z zakresu elektroniki oraz obszernych testach. Zakresy pracy odpowiednie do zastosowania zapewniają elastyczność wymaganą do zapewnienia producentowi opraw oświetleniowych stabilnego strumienia światła i wysokiego poziomu jakości światła.
Korzyści
Niska obudowa (wysokość 11 mm + 16 mm + 21 mm)
Niskie tętnienia prądu wyjściowego zapewniają brak zakłóceń w pracy kamer systemów bezpieczeństwa, telefonów komórkowych, kamer internetowych i skanerów kodów kreskowych.
Cechy
Wysoka wydajność
Szerokie okno operacyjne
Zastosowania
Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące instalacji muszą być uwzględniane w procesie projektowania, produkcji i instalacji.