Wskazówki

    Innowacyjne i interaktywne oświetlenie Philips w przymierzalni Top Secret w C.H. Posnania

    26 lutego 2019

     

    Poznań, Polska – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, ogłosił wyjątkowy projekt #PhilipsxTopSecret mający na celu ułatwienie trudnych wyborów modowych klientom sklepów stacjonarnych. W przymierzalniach Top Secret w centrum handlowym Posnania, firma Signify zainstalowała innowacyjne oświetlenie Philips PerfectScene. Dzięki zamontowaniu tam specjalnego panelu sterującego, światło można dostosować w zależności od potrzeb i przeznaczenia wybieranego stroju, co poprawia satysfakcję klienta i realnie wpływa na jego decyzję zakupową.
     

    Według przeprowadzonych w zeszłym roku badań1, aż 60% decyzji zakupowych podejmowanych jest w przymierzalniach, a te, niestety, często nie są dobrze oświetlone. W dodatku blisko co trzeci kupujący zanim kupi daną rzecz, sprawdza jak w niej wygląda, robiąc sobie selfie. Tymczasem światło górne, instalowane zazwyczaj w przebieralniach, oświetla przede wszystkim czubek głowy, rozświetlając włosy, a rzucając cień pod oczy oraz na sylwetkę. Taka forma instalacji utrudnia klientom obiektywną ocenę stylizacji i podkreśla mankamenty figury lub cery.
     

    Oświetlenie marki Philips zainstalowane w Top Secret w centrum handlowym Posnania znajduje się wzdłuż lustra, dzięki czemu cała sylwetka oświetlona jest równomiernie, pozwalając na dokładne przyjrzenie się sobie i wybranemu strojowi. Odpowiednie światło oddaje prawdziwe kolory tkaniny, a także uwypukla jej fakturę oraz detale zdobień i wykończenia. Takie umiejscowienie światła nadaje także studyjnego efektu, przez co wykonywane selfie wyglądają znacznie lepiej.
     

    Aż 67% zakupów dokonywanych jest przez Polaków ze względu na konkretną potrzebę. Oznacza to, że ważne jest dla nas, jak dane ubranie będzie prezentowała się w ściśle określonych warunkach – np. na przyciemnionej sali w restauracji.
     

    Odpowiedzią na tę potrzebę jest panel sterujący, umożliwiający wybranie jednego z trzech ustawień świetlnych - światło dziennie, światło domowe lub światło wieczorowe. Dzięki temu rozwiązaniu kupujący mają pewność, że przymierzalnia odzwierciedla realne warunki, w jakich będą noszone kupowane ubrania - czy to na spacerze, w pracy, czy na kolacji. Ten interaktywny element wprowadza do sklepu także element rozrywki, co jest ważne dla niektórych kupujących. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu, klienci pozytywnie postrzegają siebie i przymierzalnie, dobrze się bawiąc podczas zakupów.
     

    Rozwiązanie Philips PerfectScene oferuje 3 tryby świetlne symulujące dokładne warunki, np. przyciemnionej sali restauracyjnej, gdzie chcemy założyć przymierzaną właśnie sukienkę. Po wybraniu odpowiedniej opcji, temperatura oraz natężenie oświetlenia dostosowują się automatycznie w celu uzyskania optymalnego wrażenia. Prowadzi to do bardziej świadomych decyzji zakupowych, a przez to większej satysfakcji klientów oraz redukcji liczby zwrotów.
     

    Philips PerfectScene poprawia komfort zakupówi angażuje klientów. Samopoczucie na zakupach poprawia też fakt, że oświetlenie LED emituje zdecydowanie mniej ciepła niż oświetlenie halogenowe, przez co w przymierzalni jest wygodniej i przyjemniej.
     

    1 Badanie przeprowadzono w 2018 roku na klientkach czeskich sklepów sieciowych, https://www.worldofonline.cz/kabinky

    W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

     

    Rzecznik Prasowy Signify w Polsce

    Dorota Sławińska

    Tel. +48 605 342 517

    E-mail: dorota.slawinska@signify.com

    O Signify


    Signify (Euronext:LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów,także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy.Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact,a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej iodmieniają życie w domach, budynkach imiejscach publicznych. W2018 r. odnotowaliśmy sprzedaż napoziomie 6,4 miliarda euro. Zatrudniamy około 29 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Już dwa lata z rzędu zostaliśmy określeni mianem Industry  Leader według Dow Jones Sustainability Index. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze, LinkedIn i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
    street lighting smart iot

    Więcej informacji prasowych

    • Signify otwiera nowy magazyn logistyczny w Pile

      marca 26, 2024

      Signify otwiera nowy magazyn logistyczny w Pile

    • Signify zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych

      marca 08, 2024

      Signify zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych

    • Miasto Kutno czterokrotnie zmniejszyło zużycie energii

      stycznia 31, 2024

      Miasto Kutno czterokrotnie zmniejszyło zużycie energii