Zakaz wprowadzania na rynek żarówek halogenowych będzie obowiązywał w Polsce od 1 września 2018 roku

20 sierpnia 2018 r


Signify przedstawia korzyści finansowe i energetyczne powstające dzięki wymianie oświetlenia na LED

 

  • Żarówki Philips LED działają ponad 7 razy dłużej niż żarówki halogenowe
  • Żarówki Philips LED zużywają do 80% mniej energii niż żarówki halogenowe
  • W świetle zakazu, Signify (poprzednio Philips Lighting) oraz Uniwersytet w Portsmouth wyselekcjonowały 50 przestarzałych przedmiotów do użytku domowego, z których 15 było popularne w polskich domach.

 

Warszawa, Polska – 1 września 2018 roku wejdzie w życie zakaz wprowadzania na rynek Unii Europejskiej halogenowych źródeł światła w kształcie tradycyjnej żarówki, kulki oraz świeczki. Będzie to stanowić ogromną zmianę dla gospodarstw domowych Polsce. W 2016 roku wycofano już reflektorki halogenowe (GU10). 

 

Signify (Euronext: LIGHT), poprzednio Philips Lighting, globalny lider branży oświetleniowej, przedstawia korzyści finansowe i energetyczne, które odniosą europejskie gospodarstwa domowe w związku z przejściem na oświetlenie LED. 

 

Dlaczego w ogóle wycofuje się z rynku  żarówki halogenowe? Najprościej mówiąc, bardzo nieefektywnie wykorzystują one energię elektryczną. Żarówki halogenowe zużywają nawet 5 razy więcej energii niż źródła światła LED. Zakaz UE jest częścią wywiązania się ze zobowiązania do ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia śladu węglowego. 

 

Czy jest to powód do zmartwienia? Absolutne nie! Signify oferuje szeroki wachlarz zamienników LED dla wycofywanych żarówek halogenowych. Źródła światła Philips LED dostępne są w wielu kształtach i temperaturach barwowych. Dodatkowo coraz więcej źródeł Philips LED oferowanych jest w wersjach z możliwością regulacji strumienia świetlego (ściemnianie).

 

Źródła światła Philips LED działają ponad 7 razy dłużej i zużywają do 80% mniej energii niż ich halogenowe odpowiedniki. Ile więc możemy zaoszczędzić? Na przykład wymieniając 1 halogenową żarówkę 75W na 13W LED, rocznie możemy zaoszczędzić ponad 35 zł na rachunku za energię elektryczną.

Stopniowy zakaz wprowadzania żarówek halogenowych odzwierciedla ogólnoeuropejskie zobowiązanie do oszczędzania energii i zmniejszenia śladu węglowego. To nie tylko szansa dla gospodarstw domowych na czerpanie korzyści z obniżonych rachunków za energię, ale też wprowadzenie konsumentów w szerokie spektrum kolorów, jakości i możliwości jakie oferuje technologia LED. Każdy dom różni się pod względem użytkowania i rozmieszczenia oświetlenia. Nasze produkty i systemy oświetleniowe LED odzwierciedlają tę wyjątkowość i umożliwiają konsumentom dostosowanie oświetlenia do ich wymagań i preferencji.”

 

Dorota Sławińska,

Rzecznik Prasowy Signify w Polsce

Średnia trwałość żarówek LED wynosi 15 lat, co sprawia, że są one dobre zarówno dla naszej planety, jak i naszych kieszeni. Rozwój techniczny umożliwił rozwinięcie szerokiego wachlarza opcji w obszarze oświetlenia LED, oferując szeroką gamę temperatur kolorów i wzorów, które spersonalizują każdy dom. Na przykład Philips LED SceneSwitch oferuje trzy ustawienia poziomu jasności w jednej żarówce przy użycia zwykłego włącznika.

 

Przyszłość polskich domów

Żarówka halogenowa nie jest pierwszą ani ostatnią rzeczą, która „znika” z naszych domów. Tradycyjne żarówki, walkmany, a nawet książki telefoniczne – to tylko przykłady przestarzałych przedmiotów, które stopniowo zostały zastąpione przez innowacje. Takie zmiany często przynoszą korzyści i usprawniają nasze życie. 

 

Przy okazji zakazu wprowadzania żarówek halogenowych, firma Signify nawiązała współpracę z Deborah Sugg Ryan, profesor historii i teorii projektowania na Uniwersytecie w Portsmouth, aby przedstawić 50 przestarzałych przedmiotów użytku domowego z ostatnich kilkudziesięciu lat. Po profesjonalnej analizie każdego pomieszczenia, profesor Sugg Ryan wskazała przedmioty, które stopniowo ewoluowały lub zostały wycofane.

 

Z podanej przez Profesor Sugg Ryan listy wybraliśmy 15 przedmiotów, które zniknęły z naszych polskich domów:

 

PRZEDPOKÓJ

1. Tradycyjna żarówka 

2. Telefon tarczowy

3. Książka telefoniczna

 

SALON 

4. Gramofon

5. Odtwarzacz kaset

6. Magnetowid

7. Telewizor kineskopowy

8. Rzutnik slajdów 

9. Zamiatarka do dywanów – „Kaśka”

 

JADALNIA/ KUCHNIA 

10. Tarka do prania

11. Magiel i krochmal

 

W BIURZE / W PODRÓŻY

12. Gameboy 

13. Walkman 

14. Maszyna do pisania

15. Dyskietka

 

Szczegółowo przedstawia to załączony do niniejszej notatki prasowej artykuł o 20 produktach, które zniknęły z naszych domów w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

 

Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o.o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019.

W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z:

 

Rzecznik Prasowy Signify w Polsce

Dorota Sławińska

Tel: +48 605 342 517

E-mail: dorota.slawinska@signify.com

 

O Signify


Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, oraz oświetlenia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2017 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze i LinkedInie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
street lighting smart iot

Więcej informacji prasowych

  • Innowacyjne i interaktywne oświetlenie Philips w przymierzalni Top Secret w C.H. Posnania

    lutego 26, 2019

    Innowacyjne i interaktywne oświetlenie Philips w przymierzalni Top Secret w C.H. Posnania

  • Philips Hue rzuca nowe światło na dzieła Pabla Picassa -iluminacja ekspozycji

    lutego 13, 2019

    Philips Hue rzuca nowe światło na dzieła Pabla Picassa -iluminacja ekspozycji

  • Wielkopolska stawia na inteligentne oświetlenie razem z Signify

    listopada 08, 2018

    Wielkopolska stawia na inteligentne oświetlenie razem z Signify