Inteligentne oświetlenie domu stało się jeszcze bardziej inteligentne dzięki obszernej

aktualizacji aplikacji Philips Hue

8 maja 2018 r.
Inteligentne oświetlenie domu stało się jeszcze bardziej inteligentne dzięki obszernej aktualizacji aplikacji Philips Hue

 
  • Dostępna już w tym miesiącu dla urządzeń z systemem IOS i Android
  • Wygodne skróty jeszcze bardziej ułatwiają ustawienie oświetlenia w danym pomieszczeniu
  • iW jednej chwili odmień swoją przestrzeń za pomocą 30 kolorowych scen świetlnych starannie dobranych przez projektantów oświetlenia


Eindhoven, Holandia –
Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej ogłosił, że wprowadzi już w tym miesiącu obszerną aktualizację aplikacji Philips Hue na urządzenia z systemami IOS i Android. Konsumentom spodobają się zarówno nowe funkcje, jak i zwiększenie możliwości, jakie obecnie daje aplikacja. Dzięki nim będą mogli nie tylko łatwo i szybko sterować systemem oświetlenia 
Philips Hue, ale także go spersonalizować.

Philips Hue, ale także go spersonalizować.

Sprawiliśmy, że inteligentne oświetlenie domu jest jeszcze bardziej inteligentne. Obsługa naszej aplikacji jeszcze nigdy nie była tak prosta. Do nowych funkcji należą skróty, dzięki którym z łatwością ustawisz oświetlenie w poszczególnych pomieszczeniach. Narzędzia te dają możliwość wybierania kolorów oraz 30 nowych scenerii, które umożliwiają natychmiastowe uzyskanie odpowiednich efektów dostosowanych do Twojego nastroju lub szczególnej chwili. Projektując aktualizację, konsultowaliśmy się z projektantami oświetlenia, specjalistami ds. doświadczeń użytkowników i co najważniejsze, z naszymi klientami. Wskutek tego powstała aplikacja świetnie obsługująca najbardziej pożądany na świecie inteligentny system oświetlenia domu."

 

Jasper Vervoort

Head of Marketing and Product Management, Home Systems & Luminaires w Signify

Prosta nawigacja dla jeszcze bardziej inteligentnego oświetlenia domu
 

Nowy wygląd i wygodne skróty w aplikacji pomagają dostosować inteligentny system oświetleniowy Philips Hue jedynie za dotknięciem ekranu. Na przykład, po jednokrotnym naciśnięciu i przytrzymaniu palca na ikonie ustawień dla danego pomieszczenia lub określonego punktu oświetleniowego można zmienić kolor światła lub wybrać cztery ostatnio używane scenerie.

hue app

Stwórz upragniony nastrój bez wysiłku

 

Aby przekształcić oświetlenie w swoim domu w niezwykłe doznanie, użyj nowego narzędzia wybierania kolorów. Funkcja ta pozwala pogrupować lub rozdzielić punkty świetlne w danym pomieszczeniu i łatwo wybrać konkretny odcień bieli lub określony kolor z naszej palety.

hue app
Aplikacja daje dostęp do 30 nowych scen świetlnych starannie dobranych przez naszych projektantów oświetlenia. Za pomocą prostego dotknięcia, możesz cieszyć się atmosferą zachodu słońca w Honolulu, albo wieczoru w londyńskiej dzielnicy Soho i dopasować oświetlenie do swojego nastroju. Zaktualizowana aplikacja zawiera jeszcze więcej scen do wyboru i pozwala łatwo je spersonalizować według preferencji użytkownika. Aplikacja wydobywa kolory z Twoich ulubionych obrazów i w inteligentny sposób wykorzystuje je do oświetlenia danego pomieszczenia, przenosząc atmosferę i wprowadzając barwy obrazów w życie.
hue app

Opis wszystkich aktualizacji i funkcji aplikacji Philips Hue można znaleźć na stronie Philips Hue App
 

Bądź na bieżąco - odwiedź stronę MeetHue.com i nasze kanały w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter i Instagram).
 

Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o. o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z:


Rzecznik Prasowy Signify in Poland

Dorota Sławińska

Tel: +48 605 342 517

E-mail: dorota.slawinska@signify.com

O Signify


Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, oraz oświetlenia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2017 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 32 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze i LinkedInie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.
street lighting smart iot

Więcej informacji prasowych

  • Wielkopolska stawia na inteligentne oświetlenie razem z Signify

    listopada 08, 2018

    Wielkopolska stawia na inteligentne oświetlenie razem z Signify

  • Rekordowe ceny energii uderzają w samorządy. Wymiana oświetlenia na LED może być na to sposobem

    listopada 05, 2018

    Rekordowe ceny energii uderzają w samorządy. Wymiana oświetlenia na LED może być na to sposobem

  • Signify's third quarter results

    października 26, 2018

    Signify's third quarter results