Philips świeci dla wcześniaków

listopad 17, 2013

W sobotę 17 listopada, już po raz drugi na całym świecie obchodzony był Światowy Dzień Wcześniaka. Wcześniactwo jest poważnym problemem ogólnoświatowym. W Unii Europejskiej rodzi się każdego roku około 500 tysięcy wcześniaków ‒ jeden na dziesięć noworodków. Stanowią one największą grupę pacjentów dziecięcych w Europie, gdzie w zależności od kraju, liczba porodów przedwczesnych waha się od 6,3% do 11,4%. W Polsce rodzi się rocznie 314 tysięcy dzieci, z czego przedwcześnie, a więc przed 37. tygodniem ciąży, aż 6,7%.

 

Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka na całym świecie podejmowane są liczne i różnorodne inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi na problem wcześniactwa. W ramach jednej z inicjatyw globalnych, w wielu krajach, znane i charakterystyczne miejsca zostały podświetlone na kolor fioletowy. Taką czasową iluminacją wyróżniono nawet tak znane obiekty jak Empire State Building w Nowym Jorku, Brama Brandemburska w Berlinie, CN Tower w Toronto, wodospad Niagara i most na cieśninie Bosfor łączący Europę z Azją. Również w Polsce iluminacje w kolorze fioletowym zwracały uwagę na problem wcześniactwa.

 

Dzięki firmie Philips Lighting fioletowym oświetleniem zewnętrznej fasady ozdobiono czasowo Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie. Do iluminacji zaprojektowanej przez arch. Michała Kaczmarzyka z Pracowni Architektonicznej Qbik posłużyły najnowocześniejsze oprawy firmy Philips z kolorowymi diodami LED, zużywającymi minimalną ilość energii elektrycznej i charakteryzującymi się trwałością znacznie wyższą od tradycyjnych źródeł światła. Podobne oprawy LED zostały już z powodzeniem zastosowane do zewnętrznego oświetlenia wielu obiektów architektonicznych w Polsce, m.in. do nowej iluminacji Zamku Królewskiego w Warszawie, od strony Wisły.

 

Światowy Dzień Wcześniaka w Polsce fioletową iluminacją wsparły także inne obiekty, m.in. Spodek Arena w Katowicach, kładka o. Laetusa Bernatka w Krakowie oraz Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Narodowe i Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie.

O spółce Royal Philips:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzaniu znaczących innowacji w obszarze ochrony zdrowia, kształtowania stylu życia oraz oświetlenia. Firma posiada swoją główną siedzibę w Holandii. W 2012 roku wartość sprzedaży produktów marki Philips wyniosła 24,8 mld euro. Firma zatrudnia około 115 tys. pracowników w działach sprzedaży i usług w ponad 100 krajach. Philips jest liderem na rynku opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i domowej opieki nad chorymi, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych zastosowań oświetlenia, a także w produkcji golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach www.philips.com/newscenter.

.

Z przyjemnością pomozemy