Most Poniatowskiego w Warszawie oświetlony na zielono - proekologiczne oświetlenie miejskie Philips podczas warszawskiego szczytu klimatycznego

listopad 13, 2013

Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP19 odbywającej się w Warszawie w dniach 11 -22 listopada towarzyszy wiele działań i inicjatyw wskazujących na możliwości ochrony klimatu naszej planety np. dzięki wszelkim, nawet lokalnym oszczędnościom energii elektrycznej, które zmniejszają emisję CO2 do atmosfery.

 

Podczas tegorocznego Szczytu po raz pierwszy odbędzie się Dzień Miast (Cities Day), którego celem jest dyskusja o wpływie miast na zmiany klimatyczne. Do roku 2050 ludność świata wzrośnie o 2 mld do 9 mld, przy czym dwie trzecie ludności będzie mieszkać w miastach. W Europie odsetek ten sięgnie nawet 80 proc. W obszarach miejskich kluczową rolę odgrywa oświetlenie – nie tylko zapobiega przestępczości i wandalizmowi, ale również buduje tożsamość miast i identyfikację mieszkańców z nimi. Światło pomaga tworzyć przestrzeń, w której ludzie chcą przebywać nawet po zmroku. Jest to również impuls dla rozwoju gospodarki i lokalnych firm, bo mieszkańcy miast chętniej wchodzą z domów, spotykają się, by wspólnie spędzić czas w przestrzeniach publicznych. Biorąc pod uwagę, że oświetlenie stanowi 20 proc. zużycia energii na świecie, z czego znacząca część przypada na oświetlenie przestrzeni publicznych, oświetlenie jest obszarem, w którym należy poszukiwać oszczędności energii. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań LED, które pozwalają uzyskiwać oszczędność energii do 70 proc.

 

W ramach działań promujących miejskie oświetlenie oszczędzające energię elektryczną firma Philips Lighting na czas trwania Konferencji zainstalowała iluminację dwóch zabytkowych wieżyc Mostu Poniatowskiego w Warszawie. Zostały one podświetlone światłem w kolorze zielonym. Do oświetlenia tych charakterystycznych elementów mostu użyto dwudziestu energooszczędnych opraw oświetleniowych wyposażonych
w najnowocześniejsze źródła światła – diody świecące LED. Całkowity pobór mocy elektrycznej wszystkich opraw użytych do iluminacji wynosi około 700 W, czyli jedynie połowę mocy przeciętnego czajnika elektrycznego.

 

10 listopada uruchomiono także instalację oświetlenia całej nawierzchni mostu. W miejsce dotychczasowych lamp sodowych świecących na żółto, zastosowano 120 opraw oświetlenia drogowego typu Luma produkcji Philips, świecących jasnym światłem białym. Są to oprawy najnowszej generacji, w których elementami wytwarzającymi światło są również diody LED charakteryzujące się bardzo wysoką trwałością i zużyciem prądu znacznie niższym niż wszystkie dotychczas stosowane lampy. Dzięki nim moc elektryczna instalacji oświetlającej most Poniatowskiego zmniejszyła się z 32,48 kW do zaledwie 7,74 kW, czyli aż o 76 proc.

 

Zapewni to roczną redukcję emisji CO2 do atmosfery o ponad 78%, z 28,9 T do 6,23 T. Jest to obecnie największa instalacja oświetlenia drogowego LED w Warszawie.

 

W trakcie trwania warszawskiego szczytu klimatycznego, czyli do 22 listopada, z proekologicznymi rozwiązaniami oświetleniowymi Philips można zapoznać się na wystawie „Zielony klimat” w Pałacu Kultury i Nauki.

Dodatkowych informacji udziela:

Urszula Karniewicz
Menedżer komunikacji korporacyjnej
Philips Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
Tel: +48 663 033 982
E-mail: urszula.karniewicz@signify.com

.

O Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) to zdywersyfikowana firma działająca na rynku ochrony zdrowia i produktów konsumenckich, dążąca do poprawy jakości ludzkiego życia dzięki innowacjom technologicznym z dziedziny ochrony zdrowia, produktów konsumenckich i oświetlenia. Firma Philips z główną siedzibą w Holandii w 2012 roku odnotowała sprzedaż w wysokości 24,8 miliardów euro, zatrudnia około 116 000 pracowników i oferuje swoje produkty oraz usługi w ponad 100 krajach świata, co daje jej czołową pozycję na rynku sprzętu medycznego stosowanego w kardiologii i intensywnej opiece medycznej oraz systemów monitorowania zdrowia pacjenta, a także energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych technologii oświetleniowych oraz golarek i produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Aktualne informacje o spółce Philips publikowane są na stronie www.philips.com/newscenter.

.

Z przyjemnością pomozemy