Wskazówki

    Oświetlenie OLED podbija trzeci wymiar: Koncepcja pierwszego samochodu

    sierpień 26, 2013

    Warszawa, 26 sierpnia 2013 r. – Członkowie konsorcjum badawczego zajmującego się OLED 3D po raz pierwszy na świecie zaprezentowali efekt swoich prac: wielkoobszarowe, trójwymiarowe organiczne diody emitujące światło (OLED) oraz ich zastosowanie w tylnym oświetleniu samochodu. To osiągnięcie pokazuje, do jakiego stopnia ta nowa technologia zmieni wygląd pojazdów w przyszłości.

     

    Projekt, trwający 3,5 roku, otrzymał dotacje od Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych w wysokości 5,7 mln euro. Na czele konsorcjum stała firma Philips (Aachen). Ponadto w jego skład wchodziły: Audi (Ingolstadt), Automotive Lighting (Reutlingen), Merck (Darmstadt) oraz Uniwersytet w Kolonii.

     

    Celem partnerów było przeanalizowanie i udoskonalenie technologii oraz zastosowanie diod 3D OLED w pojazdach na poziomie całego łańcucha dostaw. Wraz
    z Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt, firma Merck opracowała nowe, sieciowalne czerwone materiały OLED. Dzięki nim, diody OLED po raz pierwszy można było wyprodukować w wielu warstwach na szkle giętym, z wykorzystaniem chemii analitycznej. Uniwersytet w Kolonii przeprowadził intensywne badania obejmujące ten proces produkcji i zademonstrował efekty na próbkach 3D.

     

    Jakość substancji wykorzystywanych przy produkcji diod OLED znacznie wydłuża ich żywotność i zwiększa ich wydajność. Czułość i precyzja chemii analitycznej, a także wiedza ekspercka z zakresu produkcji ultraczystych materiałów są więc warunkami koniecznymi do spełnienia, by móc skutecznie stosować tę technologię. Dlatego też projekt obejmował także intensywne prace nad czystością materiałów oraz ich właściwościami chemicznymi.

     

    Diody 3D OLED zastosowane w tylnym oświetleniu Audi TT zostały wyprodukowane przez firmę Philips. W tym celu proces produkcji diod OLED, który wcześniej oparty był na szklanych substratach 2D, musiał zostać zaadoptowany do tworzenia produktów 3D. Miało to znaczenie nie tylko w przypadku procesów i technologii stosowanych przy produkcji samych szklanych substratów, ale również w przypadku próżniowej powłoki OLED, hermetyzacji oraz instalowaniu złączy elektrycznych.

     

    Firma Automotive Lighting opracowała, zrealizowała i przetestowała koncepcje wspierające technologię 3D dla tego zastosowania. Ponadto zajęła się montażem
    i sterowaniem wielkoobszarowych, zakrzywionych elementów OLED stanowiących część oświetlenia tylnego. Audi opracowało wygląd diod OLED oraz zajęło się zintegrowaniem oświetlenia tylnego w samochodzie Audi TT.

     

    Imponujący wygląd pokazuje, jak wiele możliwości oferują diody OLED w zakresie ich stosowania jako oświetlenia zewnętrznego pojazdów. Rezultatem są całkowicie nowe, pionierskie możliwości projektowe, dzięki którym można stosować elementy oświetleniowe OLED w projektowaniu samochodów. Na przykład, konsorcjum OLED-3D opracowało jeszcze bardziej charakterystyczne tylne światła dla Audi TT. Wykorzystując ultracienkie, wielkoobszarowe źródła światła, nowe oświetlenie wkroczyło w trzeci wymiar przestrzeni i całkowicie nowy wymiar projektowania.

    Dodatkowych informacji udziela:

    Urszula Karniewicz
    Menedżer komunikacji korporacyjnej
    Philips Polska Sp. z o.o.
    Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
    Tel: +48 663 033 982
    E-mail: urszula.karniewicz@signify.com

    O spółce Royal Philips:

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) jest zdywersyfikowaną firmą, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości ludzkiego życia dzięki wprowadzaniu znaczących innowacji w obszarze ochrony zdrowia, kształtowania stylu życia oraz oświetlenia. Firma posiada swoją główną siedzibę w Holandii. W 2012 roku wartość sprzedaży produktów marki Philips wyniosła 24,8 mld euro. Firma zatrudnia około 116 tys. pracowników w działach sprzedaży i usług w ponad 100 krajach. Philips jest liderem na rynku opieki kardiologicznej, intensywnej terapii i domowej opieki nad chorymi, energooszczędnych rozwiązań oświetleniowych i nowych zastosowań oświetlenia, a także w produkcji golarek, elektroniki użytkowej oraz produktów do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatkowe informacje na stronach www.philips.com/newscenter.

    O spółce AUDI AG

    W 2012 roku grupa Audi sprzedała 1 455 123 samochody, generując przychody w wysokości 48,8 mld euro, co przełożyło się na 5,4 mld euro dochodu operacyjnego. Grupa Audi prowadzi swoją działalność w ponad 100 krajach i produkuje samochody w Ingolstadt i Neckarsulm (Niemcy), Győr (Węgry), Brukseli (Belgia), Bratysławie (Słowacja), Martorell (Hiszpania), Kałudze (Rosja), Aurangabad (Indie), Changchun (Chiny) i Dżakarcie (Indonezja). Ponadto firma, której logo stanowią cztery koła, pod koniec 2013 roku rozpocznie produkcję samochodów w Foshan (Chiny), a w roku 2016 w San José Chiapa (Meksyk). Do spółek zależnych należących w całości do AUDI AG należą: quattro GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Włochy) oraz producent motocykli sportowych Ducati Motor Holding S.p.A. (Bolonia, Włochy). Grupa zatrudnia obecnie ponad 70 tys. pracowników na całym świece, w tym około 50 tys. w Niemczech. Całkowity nakład na inwestycje planowany do roku 2015 wyniesie 11 mld euro i zostanie przeznaczony głównie na rozwój nowych produktów i zrównoważonych technologii. Firma Audi działa w zgodzie z odpowiedzialnością korporacyjną i kieruje się zasadą równowagi podczas opracowywania nowych produktów i procesów. Długofalowym celem firmy jest osiągnięcie neutralnego poziomu emisji CO2.
    www.audi.de

    O spółce Automotive Lighting Reutlingen GmbH

    Automotive Lighting Reutlingen GmbH to jeden z wiodących producentów oświetlenia zewnętrznego dla samochodów na rynkach międzynarodowych. Firma zatrudnia ponad 15 tys. pracowników na całym świecie, a jej roczny obrót wynosi ponad 2 mld euro.
    Tworzone przez Automotive Lighting innowacyjne systemy oświetleniowe stanowią ważny wkład w bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg – zarówno w dzień, jak i w nocy. Firma dostarcza części producentom samochodów na całym świecie, współpracując z nimi na każdym etapie: od pierwszego kontaktu, po wprowadzenie na rynek gotowego pojazdu. Zarówno oświetlenie przednie, jak i tylne łączy w sobie atrakcyjny wygląd i najwyższą jakość techniczną. Od lamp halogenowych, poprzez ksenonowe, po oświetlenie przednie wykonane w technologii LED, od prostych świateł tylnych po oświetlenie bardzo wysokiej jakości – firma Automotive Lighting oferuje najlepsze rozwiązania dla każdego producenta samochodów. W końcu zewnętrzne oświetlenie samochodowe stanowi kluczowy elementem ogólnego wyglądu każdego auta.

    www.al-lighting.com

    O spółce Merck

    Merck jest liderem na rynku farmaceutycznym, chemicznym i w dziedzinie nauk przyrodniczych. W roku 2012 całkowite przychody firmy wyniosły 11,2 mld euro. Jej historia sięga 1668 roku, a jej przyszłość leży w rękach około 38 tys. pracowników działających w 66 krajach. Sukces firmy oparty jest na innowacjach tworzonych przez przedsiębiorczych pracowników. Działalność operacyjna Merck prowadzona jest pod egidą Merck KGaA, w której rodzina Merck posiada około 70% udziałów. Pozostałe 30% należy do innych udziałowców. W 1917 roku była spółka zależna Merck & Co. została wywłaszczona i od tamtej pory jest niezależną firmą.
    www.merckgroup.com

     

    O Uniwersytecie w Kolonii

     

    Uniwersytet w Kolonii od wielu lat prowadzi badania nad elektroniką organiczną. Grupa robocza pod kierownictwem prof. Klausa Meerholza cieszy się bardzo dobrą reputacją na szczeblu międzynarodowym, dzięki m.in. pracy nad sieciowalnymi półprzewodnikami organicznymi celem wprowadzenia wielowarstwowych struktur opartych na przetwarzaniu roztworowym i w zakresie struktur litograficznych (np. pikseli RGB). Jest ona również liderem w badaniach nad wysokowydajnymi polimerami OLED. Grupa robocza kierowana przez prof. Meerholza uczestniczyła w kilku projektach niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) oraz projektach unijnych i obecnie wciąż bierze udział w tego typu inicjatywach. W 2008 roku została nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych za innowacyjną platformę „Elektronika organiczna oparta na przetwarzaniu roztworowym”. W 2010 roku prof. Meerholz otrzymał nagrodę za innowacyjność od niemieckiego landu Północna Nadrenia-Westfalia. W roku 2012 został prezesem zarządu COPT.NRW e.V. (Centrum Technologii Produkcji Organicznej w Północnej Nadrenii-Westfalii).
    www.meerholz.uni-koeln.de

     

    Członkowie konsorcjum badawczego zajmującego się OLED 3D po raz pierwszy na świecie zaprezentowali efekt swoich prac: wielkoobszarowe, trójwymiarowe organiczne diody emitujące światło (OLED) oraz ich zastosowanie w tylnym oświetleniu samochodu.