Wskazówki

    Akademia InspirEco Philips w Gdańsku


    Kolejne certyfikaty i statuetki dla Eco Hoteli

    maj 31, 2011

    Aż cztery hotele z województwa pomorskiego otrzymały statuetki i certyfikaty Eco Hoteli. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 12 maja br. w hotelu Scandic w Gdańsku, podczas kolejnego spotkania Akademii InspirEco Philips. Certyfikaty za wdrożenie energooszczędnych rozwiązań na podstawie przeprowadzonego audytu i spełnienie norm oświetlenia proekologicznego otrzymały następujące hotele - Orbis Posejdon z Gdańska, Mercure Hevelius z Gdańska, Bartan z Gdańska oraz Scandic Gdańsk.

     

    Hotelarze z regionu pomorskiego, którzy byli obecni na seminarium dowiedzieli się o najnowszych trendach w oświetleniu hotelowym, jak można wykorzystać oświetlenie, aby wyróżnić swój obiekt oraz w jakich miejscach w hotelu zużywa się najwięcej energii i jak temu zaradzić. Laureaci cieszyli się z prestiżowych wyróżnień, które wpisują się w ich strategię proekologicznych działań. „To wyróżnienie jest dla nas szczególne. Tym bardziej, że hotel Orbis Posejdon współpracuje z Philipsem od kilku lat” – podkreślił Stanisław Wilgocki, Dyrektor hotelu Orbis Posejdon w Gdańsku.

     

    Wiele obiektów w pomorskim korzysta już z nowych technologii ledowych i oszczędza energię w praktyce. „Właśnie takie rozwiązanie oświetlenia ledowego jest tym, które stosujemy, aby być przyjaznym dla środowiska. Także fakt, że ktoś docenił nasze działania jest dla nas bardzo ważne” – powiedziała Monika Piechowska, dyrektor hotelu Scandic w Gdańsku. Uczestnicy seminarium zapoznali się z najnowszą technologią Philips w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym dla hoteli.

     

    W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty dla kierowników technicznych hoteli, w czasie których, specjaliści Akademii InspirEco Philips przekazali praktyczną wiedzę na z zakresu nowoczesnego oświetlenia, jego eksploatacji, sterowania oświetleniem i wszelkich aspektów związanych z audytem energooszczędności. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał certyfikat Akademii InspirEco Philips.

     

    Jeśli chodzi o warsztaty, to dowiedziałem się wiele rzeczy na temat tego, jakie można stosować technologie w oświetleniu, jakiego typu użyć oświetlenie, aby zredukować koszty oświetlenia w hotelu, czego wcześniej nie stosowaliśmy w naszym obiekcie. Myślę, że w przyszłości zostanie to wdrożone i u nas.”– podsumował Bartłomiej Elwart z hotelu Villa Baltica w Sopocie.

     

    Kolejne spotkanie dla hotelarzy z Małopolski odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Działania Akademii odbywają się pod patronatem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

     

    Akademia InpirEco Philips to projekt adresowany do właścicieli, dyrektorów oraz kierowników  technicznych różnych obiektów hotelowych w wybranych regionach Polski. Jest to cykl spotkań z potencjalnymi klientami i użytkownikami systemów oświetleniowych Philips, których celem jest edukacja proekologiczna, dotycząca oszczędzania energii, spełniania norm oświetleniowych, systemów oświetleniowych, redukcji emisji CO2, modernizacji i bezpiecznej eksploatacji istniejących urządzeń oświetleniowych oraz edukacji w zakresie projektowania energooszczędnych systemów oświetleniowych w nowych inwestycjach na bazie gamy produktów Philips. Kolejne spotkania planowane są w następujących miastach: Kraków – wrzesień, Wrocław – listopad i Warszawa – grudzień.

    Dodatkowych informacji udziela:

    Krzysztof Kouyoumdjian

    Corporate Communication Manager Philips Polska
    Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa
    tel:  +48 22 571 007
    kom. +48 607 790 384
    e-mail: krzysztof.kouyoumdjian@signify.com