Philips Fortimo LED SLM gen 7 - Cyan Enchanced Dynamic (CED)

動態照明,實現生物效應

產品

光通量 (lm)
2,915
CCT (K)
2700
3000
3500
4000
5000
6500
發光效率 (lm/W)
118
演色性
90
光通量 (lm)
1,400
CCT (K)
2700
3000
3500
4000
5000
6500
發光效率 (lm/W)
113
演色性
90

產品系列資訊

描述

結合 FlexTune 可調白光技術與高 MDER 光譜,現在可以創建一個能產生生理效應的動態照明系統,同時不會犧牲視覺和情感上的效益。 BioUp CED 技術的色溫範圍可從 2700K 調整至 5000K,最大光通量達 4500lm。 其中一項獨特功能是在 2700K 時沒有 MDER 提升,因此能營造理想的夜晚環境。 而 MDER 在 5000K 的峰值可達 0.97,顯著提升光源的生物活化效應。

優勢

  • 多功能、連網、以人為中心的照明

  • 輕鬆選擇場景

功能

  • 採用可調白光技術與 BioUp 技術,在 5000K 色溫下最高 MDER 為 0.97

  • G7N 版型,雙通道 2700K(CRI 90)–5000K(CRI 80)CCT 調節範圍

應用

  • 旅館照明
  • 居家照明
  • 商業
  • 商店

下載

傳單

其他手冊
Philips-Fortimo-LED-SLM-gen-7-Cyan-Enchanced-Dynamic-(CED)-OEM.pdf pdf 5.9 MB
小冊子
Fortimo SLM Design-In Guide 22-09-2025 pdf 14.1 MB

視覺效果

Family-Photographs-Fortimo LED SLM gen 7 - Cyan Enchanced Dynamic (CED)
多種資產 - Visuals