Philips Fortimo LED DLM flex gen 2

照明品質無與倫比,效能強大,營造獨一無二的購物體驗

產品

光通量 (lm)
1,100
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
142
演色性
80
光通量 (lm)
1,100
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
155
演色性
80
光通量 (lm)
2,000
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
140
演色性
80
光通量 (lm)
2,000
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
153
演色性
80
光通量 (lm)
3,000
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
142
演色性
80
光通量 (lm)
3,000
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
156
演色性
80
光通量 (lm)
5,000
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
136
演色性
80
光通量 (lm)
5,000
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
150
演色性
80

產品系列資訊

描述

新一代的落光應用解決方案

優勢

  • 高效能下照燈應用中最靈活的解決方案

  • 同級最佳流明維護表現

功能

  • 靈活調校以達到最高光效或最高流明輸出

  • 可透過 SimpleSet® 技術彈性調整驅動電流參數

應用

  • 旅館照明
  • 商店
  • 辦公室照明

下載

傳單

其他手冊
Philips-Fortimo-LED-DLM-flex-gen-2-OEM.pdf pdf 1.9 MB

視覺效果

Family-Photographs-Fortimo LED DLM flex gen 2
多種資產 - Visuals