Philips Fortimo FastFlex IP High Bay

Fortimo FastFlex IP 高天井

產品

光通量 (lm)
6,100
CCT (K)
5700
發光效率 (lm/W)
148
演色性
80

產品系列資訊

描述

Fortimo FastFlex IP High Bay 是一款整合模組解決方案,具備 IP66 防護、優異的光學與熱管理,提供高能效(超過每瓦 150 流明)及高光品質。 Fortimo FastFlex IP High Bay 產品專為高灣應用提供最佳 LED 照明而設計。 多款相容的 IP67 Xitanium 驅動器可搭配這些模組,進一步提升您的照明方案在效能、壽命及極端溫度下的耐用性與特色。

優勢

  • 搭配 IP 等級驅動器可組成完整的 IP66 系統

  • 配備實用的光學解決方案,方便設計導入於高天井照明。

功能

  • IP66 整合散熱器與光學元件

  • 高能量效率,超過 150 lm/W

應用

  • 防護等級:IP66,IK08

下載

傳單

其他手冊
Fortimo FastFlex IP DIG 20181221 pdf 2.8 MB

視覺效果

Family-Photographs-Fortimo FastFlex IP High Bay
多種資產 - Visuals