產品
929002801706
光通量 (lm)
3,640
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
162
演色性
80
929002801806
光通量 (lm)
3,800
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
169
演色性
80
929002801906
光通量 (lm)
3,800
CCT (K)
5000
發光效率 (lm/W)
169
演色性
80
929002802006
光通量 (lm)
3,760
CCT (K)
6500
發光效率 (lm/W)
167
演色性
80
929002802506
光通量 (lm)
5,460
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
162
演色性
80
929002802606
光通量 (lm)
5,700
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
169
演色性
80
929002802706
光通量 (lm)
5,700
CCT (K)
5000
發光效率 (lm/W)
169
演色性
80
7 個項目