Philips Fortimo LEDFlex IP67

Fortimo LEDFlex 系統

產品

光通量 (lm)
1,000
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
118
演色性
80
光通量 (lm)
1,000
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
129
演色性
80
光通量 (lm)
1,000
CCT (K)
6500
發光效率 (lm/W)
129
演色性
80
光通量 (lm)
1,500
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
117
演色性
80
光通量 (lm)
1,500
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
128
演色性
80
光通量 (lm)
1,500
CCT (K)
6500
發光效率 (lm/W)
128
演色性
80

產品系列資訊

描述

Fortimo LEDFlex 設計用於鋁合金擠壓件內建應用,適用於零售展示燈(如架上照明)、室內線性點綴燈及各種裝飾性照明應用,如凹槽燈。此外,店內可搭配現有的 PremiumWhite 聚光解決方案,打造出極致購物體驗的單一外觀與體驗。

優勢

  • 極窄的間距使得每公尺 140 顆 LED 即使在擴散器距離較短的情況下也能達到卓越的均勻性

  • 每隔 5 公分即可剪裁,提供高度設計自由度

功能

  • 光通量範圍:500、1000、1500、2000 lm/m

  • CCT:3000、4000、6500

應用

  • 非常適合鋁型材的內建應用,以及各種裝飾性照明應用,如凹形燈、室內立面點綴燈。

下載

傳單

小冊子
Fortimo-LEDFlex-IP67-Accessories-Datasheet.pdf pdf 1.3 MB
小冊子
Fortimo-LEDflex-Availability-Leaflet-V2 pdf 346.5 kB

視覺效果

Family-Photographs-Fortimo LEDFlex IP67
多種資產 - Visuals