Fortimo LEDFlex 系統
Family-Photographs-Fortimo LEDFlex IP20 COB 壓縮
抱歉,沒有找到 {name} 結果
Fortimo LEDFlex 系統專為鋁擠型內建應用設計,適用於零售展示照明(如架上照明)、室內線性強調照明,以及各種裝飾性照明應用(如凹槽燈)。此外,結合現有的 PremiumWhite 聚光燈解決方案,可在店內打造統一外觀與感受,帶來極致的購物體驗。
極窄的 LED 間距設計,即使在擴散器與光源距離較短時,每公尺 140 顆 LED 也能實現優異的均勻性。
高度設計自由度,每隔 5 公分可剪裁選項
背面貼有自黏 3M 膠帶,方便在各種表面上簡單且可靠地安裝
PCB 對 PCB 及線對 PCB 連接器,無需工具操作與連接
光通量範圍為 500/1000 lm/m
CCT:2700、3000、4000
CRI 90
壽命為 50,000 小時
五年保固
捲軸長度為 5 公尺