Country
ESIT AI
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
戶外模組
點式光源模組
恆壓模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
突波保護裝置
查看全部
MasterConnect 系統
查看全部
MasterConnect 感測器
MasterConnect 驅動程式
智能配件
查看全部
零售展示照明
查看全部
零售展示照明配件
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 模組
恆壓模組
Fortimo LEDFlex IP20 COB
Fortimo LEDFlex C connector wire-PCB
返回系列
Fortimo LEDFlex IP20 COB
Philips Fortimo LEDFlex C connector wire-PCB
熱門下載
Product-Photographs-929003400780_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
Philips Fortimo LEDFlex C connector wire-PCB
:
929003400780
完整訂單代碼:
692234194846600
規格
展開全部
溫度
外殼溫度 (最大)
0 °C
T-case上限 (最大)
45 °C
T-case上限 (標準)
45 °C
機械與外罩
整體長度
160 mm
整體寬度
11.6 mm
整體高度
3.3 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
3 x 12 x 160 mm
淨重 (個)
2.840 g
認證與應用
核准標記
符合 REACH 標準
符合 RoHS 標準
產品資料
下訂產品名稱
Fortimo LEDFlex C connector wire-PCB
完整產品名稱
Fortimo LEDFlex C connector wire-PCB
完整產品代碼
692234194846600
訂單代碼
929003400780
材質 Nr. (12NC)
929003400780
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
6922341948466
分子 - 每一外盒包裝
80
EAN/UPC - 箱
6922341948480
下載
視覺效果
Product-Photographs-929003400780_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
Fortimo LEDFlex Certificate
zip 3.8 MB
下載