Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 940 C5 G1

產品說明

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 940 C5 G1

: 929003400380
完整訂單代碼: 692234194834300

規格

光通量
1,000 lm
初始色彩一致性
5
相關色溫 (標稱)
1000 K
光效 (額定) (標準)
93 lm/W
演色性指數 (CRI)
90

下載

傳單

產品資料表
Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm Datasheet pdf 2.8 MB

介紹手冊

符合性聲明書
Declaration of conformity - Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 940 C5 G1 pdf 245.4 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003400380_EU
多種資產 - Visuals

其他

Fortimo LEDFlex Certificate zip 3.8 MB