Philips Surge protection devices

保護燈具免受極端電壓尖峰和瞬態脈衝的影響

產品

產品系列資訊

描述

突波保護裝置是解決戶外照明中使用LED所面臨挑戰的理想方案。 SPD(浪湧保護裝置)可保護整個系統,防止因如雷擊等原因產生的高浪湧。 SPD 對於安裝在高風險區域的 LED 系統而言至關重要,其優勢並不僅限於 LED 系統。 此產品可用於任何新建或現有的照明解決方案,無論採用何種技術。 可選擇並聯 SPD(若 SPD 損壞,燈仍亮起)或串聯 SPD(SPD 損壞,燈會熄滅)。

優勢

  • 最大化戶外照明系統的使用壽命價值

  • 不因氣候狀況 (暴風、閃電等) 而中斷

功能

  • 能抵抗高達 10 kA / 10 kV 的峰值與浪湧

  • 適用於 I 類絕緣燈具

應用

  • 戶外

下載

傳單

其他手冊
Philips-Surge-protection-devices-OEM.pdf pdf 1.1 MB

視覺效果

Family-Photographs-Surge protection devices
多種資產 - Visuals