Philips Certa Drive Mini

緊湊尺寸,提供最佳性價比

產品

電源
21
輸出電壓 (Vdc)
42
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
電源
25
輸出電壓 (Vdc)
42
輸出電流 (毫安培)
600
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
電源
30
輸出電壓 (Vdc)
42
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
電源
34
輸出電壓 (Vdc)
42
輸出電流 (毫安培)
800
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
電源
40
輸出電壓 (Vdc)
44
輸出電流 (毫安培)
900
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
電源
41
輸出電壓 (Vdc)
39
輸出電流 (毫安培)
1050
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式

產品系列資訊

描述

飛利浦 CertaDrive LED Mini Point 驅動器專為搭配 LED COB 解決方案設計,適用於內建及獨立安裝的應用,如下照燈、射燈及軌道燈。 CertaDrive 驅動器具有低漣波輸出電流、單輸出電流等共通特點。 Mini 家族在上述功能基礎上,還具備緊湊的尺寸。 它們特別設計以確保優良的電磁相容性、高穩健性與安全性。

優勢

    應用

    • 零售、辦公及住宅應用的下照燈、軌道燈與聚光燈

    下載

    視覺效果

    Family-Photographs-Certa Drive Mini
    多種資產 - Visuals