Xitanium LED Xtreme drivers – FP (Full Programmable)

可靠的高效能技術足以因應需求極端化的 LED 應用場合

產品

電源
40
輸出電壓 (Vdc)
77
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
150
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
108
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
283
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
電源
150
輸出電壓 (Vdc)
214
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
電源
22
輸出電壓 (Vdc)
48
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
電源
22
輸出電壓 (Vdc)
32
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
電源
40
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected

產品系列資訊

描述

我們的 Xitanium 可完全編程 Xtreme LED 驅動器可提供最高效能、可靠性和配置可能性。產品組合提供獨立和遠端兩種調光通訊協定,有助於搭配最新 LED 技術照明進一步減少能耗與。經實證的 Xtreme 技術保證最大耐用防護能力,而且使用時間長壽。這些驅動器是戶外和工業等密集應用的首選產品。配置這些驅動器時可以透過 DALI 或 SimpleSet 進行,SimpleSet 是達到可靠、快速、輕鬆變更和讀取數值設定的最新技術。

優勢

  • 優異的耐用度與節能效果,全拜高效能與多重調光、降低保養成本之賜

  • 適用於連線型照明設備的可完全編程 LED 驅動器

功能

  • 高突波保護 (CM/DM)

  • 多種控制介面:DALI、AmpDim、1 步和 3 步 LineSwitch

應用

  • 戶外
  • 工業照明

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 1.2 MB

視覺效果

Family-Photographs-Xitanium LED Xtreme drivers – FP (Full Programmable)
多種資產 - Visuals