Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

產品說明

Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

: 929001400480
完整訂單代碼: 694793911020900

規格

輸出電流漣波 (最大值)
10 %
輸出電流 (最大)
700 mA
開路電壓 (DC) (最大)
320 V
輸出功率 (最大)
150 W
輸出功率 (標稱)
150 W
輸出功率 (最小)
67.2 W
輸出電流 (最小)
700 mA
輸出電壓 (最大)
214 V
輸出電壓 (最小)
96 V
保護等級 IEC
安全等級 I
可調輸出電流
無

下載

傳單

產品資料表
DS-Xitanium-150W-0-7A-230V-Y pdf 1.8 MB

視覺效果

Product-Photographs-929001400480_EU
多種資產 - Visuals

其他

Certificados-Xitanium-150W zip 26.0 MB