Xitanium Linear non-isolated connected

彈性與連線能力打造最大的優勢

產品

電源
36
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
400
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
35
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
60
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
60
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
90
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)

產品系列資訊

描述

Xitanium 非隔離連接驅動器是連接線性室內系統的核心。 這些智慧型驅動器可用於 Sensor Ready (D4i) 和 MasterConnect 控制介面。 這些驅動器提供高頻低頻均適用、最多 4% 的低輸出電流波動,且待機規格低。

優勢

  • Xitanium 線性 LED SR 驅動器不僅為 LED 照明提供電源轉換,還具備整合式電源供應與能源計量功能,能向使用者提供可操作的運作數據,例如能源消耗。

  • 不需要外接電源箱或電源轉換

功能

  • 五年系統保固

  • 100,000 小時使用壽命

應用

  • 辦公室照明
  • 商店照明
  • 醫療保健
  • 教育

警告與安全

  • 在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 779.2 kB

視覺效果

Family-Photographs-Linear non-isolated connected
多種資產 - Visuals