Xitanium Linear isolated TD (Touch and Dim / DALI)

這些驅動器適用於一般照明應用。 這些驅動器效率高、優異照明品質,長效使用壽命,以及完整彈性。

產品

電源
36
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
1000
Adjustable Output Current
DALI
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
32
輸出電壓 (Vdc)
46
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
DipSwitch
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
48
輸出電壓 (Vdc)
46
輸出電流 (毫安培)
1050
Adjustable Output Current
DipSwitch
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
21
輸出電壓 (Vdc)
42
輸出電流 (毫安培)
500
調光控制
1-10V
電源
44
輸出電壓 (Vdc)
42
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
1-10V
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
1000
Adjustable Output Current
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
2000
Adjustable Output Current
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)

產品系列資訊

描述

Xitanium 隔離/SELV 驅動器是線性室內系統的理想選擇。 這些驅動器可搭配 DALI、DALI Industry 或無須控制介面進行運作。 輸出電流可以透過 DALI/NFC 配置或外部 LED 設定電阻進行設定。 這些驅動器提供高低頻、最多 4% 的低輸出電流波動,以及低待機規格。

優勢

  • 低輸出電流漣波可避免產生對安全系統、手機、網路攝影機或條碼掃描器的干擾。

  • 這些驅動器具備多項功能,方便設計導入並簡化認證流程。

功能

  • 完整的 DALI 可調光與可程式驅動單元

  • 五年系統保固

應用

  • 辦公室照明
  • 商店
  • 學校
  • 室內停車位

警告與安全

  • 在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。

  • 避免接觸帶電部件。

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 1.8 MB

視覺效果

Family-Photographs-Linear isolated TD (Touch and Dim / DALI)
多種資產 - Visuals