產品
929002933606
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
1000
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929002933706
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
54
輸出電流 (毫安培)
2000
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
2 個項目
產品系列資訊
描述
Sensor-Ready 驅動器非常適合配合感測器與建築管理系統使用。 透過內建的 DALI 2.0 電源供應器,能輕鬆直接為感測器與無線模組供電。 該驅動器還具備內建能源計量功能,可用於SR認證合作夥伴計畫的建築管理系統。 此計畫與主要建築管理及感測器供應商合作,確保認證感測器與控制器能與 Xitanium SR 驅動器無縫配合。
優勢
Sensor-Ready(感測器就緒)概念,特別適用於感測器及建築管理系統
透過 DALI 2.0 提供整合電源,可直接由驅動器為感測器與無線通訊模組供電,並採用開放規格供所有 OEM 廠商使用,簡化感測器在燈具中的整合。
功能
可透過 DALI 存取的功率計量,最大誤差不超過 4%