產品
929003920280
電源
20
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
929003920380
電源
24
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
600
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
929003920480
電源
28
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
929003920580
電源
32
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
800
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
929003920680
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
900
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
929003920780
電源
42
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
1050
Adjustable Output Current
No
調光控制
固定式
6 個項目
產品系列資訊
描述
面板隔離驅動器具備豐富特性與卓越效益,廣泛適用於辦公室、學校及醫院等環境的理想應用。 CertaDrive 驅動器旨在滿足市場對高品質照明、無閃爍及頻閃效應的需求,並提供業界領先的性能。
優勢
多種 Vout/Iout 混合,適合大量應用
眼睛舒適,並確保相機友善的表現
功能
低漣波輸出電流(4%)應用
50,000 - 100,000 小時壽命(Tc-life)