Philips Xitanium LED Transformer TD 24VDC

Xitanium LED 變壓器 TD 24VDC G2

產品

功率
30
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
1250
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
60
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
2500
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
100
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
4166
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
200
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
8333
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected

產品系列資訊

描述

全新 Xi LED Transformer TD 24VDC G2 配備 DALI 調光功能,提供優異且流暢的亮度控制體驗,並具備強大的抗干擾能力。 作為一項專注於照明的成熟數位協定,此新系列已最大化與主流建築控制平台的相容性。 配合纖薄的外殼和獨立設計,安裝變得簡便且靈活。 此系列產品可在 50,000 小時的運作時間內提供卓越的可靠性。

優勢

  • DALI 2.0 支援有線數位控制

  • 支援多樣化燈具設計

功能

  • DALI 2.0,1-100%調光

  • Class II 應用

應用

  • 商店展示照明
  • 凹圓形天棚照明
  • 貨架照明
  • 辦公室照明

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 6.4 MB

視覺效果

Family-Photographs-Xitanium LED Transformer TD 24VDC
多種資產 - Visuals