Philips Xitanium LED 變壓器 1-10V 24VDC

Xitanium LED 變壓器 1-10V 24VDC G2

產品

功率
30
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
1250
調光控制
0-10V
1-10V
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
60
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
2500
調光控制
0-10V
1-10V
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
100
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
4160
調光控制
0-10V
1-10V
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
150
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
6250
調光控制
0-10V
1-10V
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
250
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
10420
調光控制
0-10V
1-10V
IP 等級
IP20 | Finger-protected

產品系列資訊

描述

飛利浦全電子恆壓 LED 變壓器設計用於操作 24 伏直流 LED 解決方案,廣泛應用於零售展示照明及線性強調照明。 它們特別設計以確保最高效能、最大堅固性與長壽命。 纖薄機身設計可帶來更多照明應用的可能性。

優勢

  • SELV 運作電壓,確保線路或 LED 板損壞時仍可安全使用

  • 高節能效益

功能

  • 可內建或獨立使用,適用於第二類絕緣應用

  • 全球產品認證及保證

應用

  • 零售展示燈光、線性點綴燈
  • 貨架照明
  • 凹圓形天棚照明

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 6.4 MB

視覺效果

Family-Photographs-Xitanium LED 變壓器 1-10V 24VDC
多種資產 - Visuals