Philips LED 變壓器 IP67 220-240V

LED 變壓器 IP67 220-240V

產品

電源
150
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
6250
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
300
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
12500
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
12
輸出電流 (毫安培)
6250
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
3120
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
100
輸出電壓 (Vdc)
12
輸出電流 (毫安培)
8330
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight
電源
100
輸出電壓 (Vdc)
24
輸出電流 (毫安培)
4170
調光控制
固定式
IP 等級
IP67 | Dust penetration-protected, watertight

產品系列資訊

描述

我們的全電子恆壓 LED 變壓器專為驅動 24V 直流 LED 照明方案而設計,適用於冷藏展示照明、零售展示照明及線性重點照明等一般應用。 它們特別設計以確保最高效能、最大堅固性與長壽命。 此外,IP67 系列亦專為戶外環境應用而設計,例如標誌和泛光燈。

優勢

  • SELV 運作電壓,確保線路或 LED 板損壞時仍可安全使用

  • 高節能效益

功能

  • 適用於絕緣等級I應用的獨立使用

  • 全球產品認證及保證

應用

  • 區域照明及泛光照明
  • 工業照明
  • 標識照明

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 6.4 MB

視覺效果

Family-Photographs-LED 變壓器 IP67 220-240V
多種資產 - Visuals