Xitanium MasterConnect luminaire-integrated sensors

Cảm biến đơn giản, bền vững, linh hoạt và kết nối dành cho tích hợp vào đèn chiếu sáng

Sản phẩm

Mức IP
IP20 | Finger-protected
Chiều dài (mm)
50
Chiều rộng (mm)
19
Chiều cao (mm)
32
EasyAir SNH212 MC
929003417006
Mức IP
IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof
Chiều dài (mm)
144
Chiều rộng (mm)
115
Chiều cao (mm)
43
Mức IP
IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof
Chiều dài (mm)
115
Chiều rộng (mm)
115
Chiều cao (mm)
47
Mức IP
IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof
Chiều dài (mm)
64,9
Chiều rộng (mm)
64,9
Chiều cao (mm)
49,2

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Cảm biến MasterConnect tích hợp vào đèn cung cấp cách đơn giản để mang khả năng cảm biến và kết nối không dây vào hệ thống lắp đặt. Cảm biến chuyển động và ánh sáng ban ngày giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể trong nhiều không gian trong nhà như văn phòng, trường học, bệnh viện hoặc các ứng dụng công nghiệp. Việc lắp đặt bằng ứng dụng MasterConnect nhanh chóng và dễ dàng.

Lợi ích

  • Dễ dàng cài đặt bằng ứng dụng MasterConnect

  • Tiết kiệm năng lượng đáng kể

Tính năng

  • Hoạt động với ứng dụng MasterConnect

  • Chức năng cảm biến ánh sáng ban ngày và phát hiện hiện diện tích hợp trong bộ đèn chiếu sáng

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Công nghiệp
  • Giáo dục
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Bãi đỗ xe
  • Bệnh viện

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu bổ sung
Terms of Use - Signify MasterConnect pdf 72.7 kB
Tài liệu bổ sung
Quick Start Guide - Signify MasterConnect - Emergency Reporting pdf 1.9 MB
Tài liệu bổ sung
Quick Start Guide - Signify MasterConnect pdf 1.8 MB
Tài liệu bổ sung
Philips MasterConnect Control App - User Manual pdf 1.1 MB
Tài liệu bổ sung
Terms of Use - Philips MasterConnect Control pdf 66.9 kB
Tài liệu bổ sung
Installer Manual - Signify MasterConnect App pdf 26.0 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-MasterConnect luminaire-integrated sensors
Nhiều tài liệu - Visuals