Philips MasterConnect room-based sensors
Cảm biến đơn giản, bền vững và có khả năng kết nối
Nội dung tải xuống phổ biến
Sản phẩm
929003866106
Điều khiển điều chỉnh độ sáng
Không dây Zigbee
Mức IP
IP20 | Finger-protected
Chiều dài (mm)
86,5
Chiều rộng (mm)
86,5
Chiều cao (mm)
29,9
929004850501
Điều khiển điều chỉnh độ sáng
Không dây Zigbee
BLE không dây
BLE không dây
Mức IP
IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof
Chiều dài (mm)
96,2
Chiều rộng (mm)
56,1
Chiều cao (mm)
96,2
2 mục
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Cảm biến MasterConnect cung cấp một giải pháp đơn giản để tích hợp chức năng cảm biến và kết nối không dây vào hệ thống lắp đặt. Cảm biến chuyển động và ánh sáng tự nhiên giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể trong các không gian trong nhà như văn phòng, trường học, bệnh viện hoặc khu vực công nghiệp. Việc cài đặt bằng ứng dụng MasterConnect rất nhanh chóng và dễ dàng.
Lợi ích
Dễ dàng cài đặt với ứng dụng MasterConnect
Không cần đi dây lại nhờ công nghệ không dây
Tính năng
Hoạt động với ứng dụng MasterConnect
Cảm biến ánh sáng và cảm biến hiện diện