Module đèn downlight CertaFlux DLM Slim G2 cung cấp giải pháp đèn downlight cắm và chạy với chi phí phải chăng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng. Mô-đun được tích hợp với bộ quang học và bộ tản nhiệt, giúp sản phẩm cực kỳ dễ sử dụng. Bộ khuếch tán tối ưu mang lại ánh sáng đồng đều. Dòng sản phẩm có dải quang thông từ 600 lm đến 2000 lm, với nhiều kích thước cắt khác nhau và 4 mức CCT. CertaFlux DLM Slim hoàn toàn tương thích với các bộ điều khiển mà chúng tôi khuyến nghị.
Tích hợp với quang học và tản nhiệt giúp sử dụng dễ dàng.
Bộ khuếch tán tối ưu mang lại độ đồng đều tốt
Hiệu suất cao, lên đến 134lm/W tại cấp mô-đun
Dải sản phẩm đầy đủ từ 600lm đến 2000lm, có các mức nhiệt độ màu 830/840/850/865 (CCT) với các kích thước 4", 6", 8".