Philips Fortimo LED strip

Danh mục mô-đun LED đa dạng nhất, phù hợp với mọi ứng dụng

Sản phẩm

Quang thông (lm)
275
CCT (K)
4000
Hiệu suất (lm/W)
187
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
550
CCT (K)
4000
Hiệu suất (lm/W)
187
Hoàn màu
80

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Dải đèn LED Fortimo là một danh mục sản phẩm đa dạng và độc đáo, có thể sử dụng cho mọi loại đèn chiếu sáng tuyến tính trong nhà. Kiểu dáng của sản phẩm giúp dễ dàng tích hợp vào thiết kế và xử lý trong sản xuất vì tuân thủ các tiêu chuẩn của Zhaga. Nhờ có các lựa chọn chiều dài từ 0,25ft đến 5ft, chỉ cần một dòng sản phẩm duy nhất để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Lợi ích

  • Đáp ứng mọi nhu cầu trong thiết kế đèn; các chiều dài module khác nhau từ 0,5ft đến 5ft, điện áp cao hoặc thấp, dải nhiệt độ màu (CCT) rộng với CRI80 và CRI90, đầu nối phía trước hoặc phía sau, các phiên bản quang thông khác nhau và dải nhiệt độ rộng từ -40 °C đến +90 °C

  • Nâng cấp dễ dàng lên các giải pháp hiệu suất cao; FlexTune (điều chỉnh màu trắng), dòng thông cao và HCL

Tính năng

  • Độ đồng nhất màu sắc tuyệt vời với 3 SDCM

  • Có hai gói lumen cho mỗi chiều dài (650 lm mỗi ft và 1100 lm mỗi ft)

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Công nghiệp

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu bổ sung
Philips-Fortimo-LED-strip-OEM.pdf pdf 4.9 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Fortimo LED strip
Nhiều tài liệu - Visuals

Phần bổ trợ phần mềm

Family-IES-Fortimo LED strip
Nhiều tài liệu - Software Plugins