Philips CertaFlux LED strip HV4

Lựa chọn hàng đầu cho các loại đèn chiếu sáng cạnh tranh của bạn

Sản phẩm

Quang thông (lm)
730
CCT (K)
3000
Hiệu suất (lm/W)
167
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
775
CCT (K)
4000
Hiệu suất (lm/W)
178
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
1.035
CCT (K)
3000
Hiệu suất (lm/W)
166
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
1.100
CCT (K)
4000
Hiệu suất (lm/W)
177
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
1.100
CCT (K)
6500
Hiệu suất (lm/W)
177
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
1.460
CCT (K)
3000
Hiệu suất (lm/W)
167
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
1.550
CCT (K)
4000
Hiệu suất (lm/W)
178
Hoàn màu
80
Quang thông (lm)
2.070
CCT (K)
3000
Hiệu suất (lm/W)
166
Hoàn màu
80

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Dải LED CertaFlux là sản phẩm lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau: văn phòng, công nghiệp và chống nước. Dải đèn LED CertaFlux đã được cải tiến với hiệu suất lm/W cao hơn, hiện đạt tới 165lm/W. Dải đèn LED CertaFlux mang lại hiệu suất sản phẩm tốt và chức năng, đáp ứng nhu cầu thị trường về chiếu sáng cơ bản. Hệ thống này tiết kiệm chi phí khi kết hợp với bộ điều khiển LED tuyến tính CertaDrive.

Lợi ích

  • Đáp ứng mọi nhu cầu trong thiết kế đèn; lựa chọn nhiệt độ màu (3000, 4000 và 6500K), hai mức quang thông (775lm trên mỗi foot và 1100lm trên mỗi foot), có sẵn trong các mô-đun 1ft (280mm) và 2ft (560mm), cùng dải nhiệt độ rộng (Tc) từ -40°C đến +85°C.

  • Đầu nối đẩy vào cho phép đi dây tự động

Tính năng

  • Hiệu suất mô-đun LED lên đến 165 lm/W

  • Độ đồng nhất màu sắc tuyệt vời với 3 SDCM

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Công nghiệp

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu bổ sung
Philips-CertaFlux-LED-strip-HV4-OEM.pdf pdf 4.9 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-CertaFlux LED strip HV4
Nhiều tài liệu - Visuals