Mô-đun LED nhỏ gọn phù hợp với mọi vị trí lắp đặt
Dải LED CertaFlux 12 là dải LED tuyến tính nhỏ với chiều rộng chỉ 12mm và có các chiều dài 1ft, 2ft, 4ft và 5ft. Vẫn đảm bảo tuổi thọ, dải LED CertaFlux 12 có hiệu suất lm/W tốt và rất dễ lắp đặt. Lý tưởng để kết hợp với bộ điều khiển dòng điện đơn CertaDrive hoặc Xitanium và phù hợp cho các ứng dụng chống nước hoặc đèn batten.
Lựa chọn tiết kiệm cho đèn chống nước, đèn tuýp/batten và đèn máng trunking
Chiều rộng PCB chỉ 12mm
Hiệu suất phát sáng của mô-đun LED: 160 lm/W
Chỉ số hoàn màu CRI tốt, đạt >80