Philips Fortimo LEDFlex IP20 COB

Hệ thống Fortimo LEDFlex

Sản phẩm

Quang thông (lm)
1.000
CCT (K)
3000
Hiệu suất (lm/W)
83
Hoàn màu
90
Hoàn màu
0-9
Hoàn màu
0-9

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Fortimo LEDFlex được thiết kế cho các ứng dụng tích hợp trên nhôm đùn, lý tưởng cho chiếu sáng trưng bày bán lẻ như chiếu sáng kệ, chiếu sáng tuyến tính trong nhà và các ứng dụng chiếu sáng trang trí như chiếu sáng hắt trần. Ngoài ra, có thể tạo ra một diện mạo và cảm nhận thống nhất trong cửa hàng để mang lại trải nghiệm mua sắm tối ưu khi kết hợp với các giải pháp chiếu sáng điểm PremiumWhite có sẵn.

Lợi ích

  • Khoảng cách điểm cực kỳ hẹp cho phép độ đồng đều vượt trội với 140 đèn LED trên mỗi mét ngay cả khi khoảng cách đến bộ khuếch tán rất ngắn.

  • Thiết kế tự do cao với các tùy chọn cắt mỗi 5 cm.

Tính năng

  • Dải thông lượng sáng từ 500 đến 1000 lm/m

  • Các mức CCT: 2700, 3000, 4000

Ứng dụng

  • Lý tưởng cho các ứng dụng tích hợp trên nhôm đùn và nhiều ứng dụng chiếu sáng trang trí khác nhau như chiếu sáng vịnh nhỏ, chiếu sáng mặt tiền trong nhà.

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tài liệu
Fortimo-LEDflex-Availability-Leaflet-V2 pdf 346.5 kB
Tài liệu
Fortimo-LEDFlex-IP20-COB-Accessories-Datasheet pdf 786.6 kB

Hình ảnh

Family-Photographs-Fortimo LEDFlex IP20 COB
Nhiều tài liệu - Visuals