Xitanium Outdoor Single Current and Non-dimmable LATAM

Bộ điều khiển dòng cố định, có thể điều chỉnh độ sáng và không thể điều chỉnh độ sáng cho các ứng dụng chuyên biệt

Mới

Sản phẩm

Điện áp đầu ra (Vdc)
214
Điều khiển điều chỉnh độ sáng
Cố định
Mức IP
IP42 | Wire-protected, drip-proof up to 15°

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Nguồn sáng LED là giải pháp tuyệt vời cho môi trường ngoài trời. Chúng bền lâu và đòi hỏi ít bảo trì. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa các đèn LED, các nguồn sáng này cần có bộ điều khiển LED cực kỳ đáng tin cậy và hiệu quả. Các bộ điều khiển LED ngoài trời này được thiết kế đặc biệt để đảm bảo hiệu suất và bảo vệ đáng tin cậy, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất, chứng nhận và ứng dụng.

Lợi ích

  • Thiết kế chắc chắn, có khả năng chịu được điều kiện ngoài trời khắc nghiệt

  • Dễ dàng kết hợp để sử dụng nhờ quản lý nhiệt tốt và mức ngưỡng EMI lớn hơn

Tính năng

  • Tuổi thọ 50.000 giờ

  • Phù hợp với các bộ đèn độc lập Hạng I

Ứng dụng

  • Chiếu sáng đường và phố xá
  • Chiếu sáng khu vực và chiếu sáng pha
  • Chiếu sáng đường hầm
  • Chiếu sáng kho xưởng

Nội dung tải xuống

Hình ảnh

Family-Photographs-Outdoor Single Current and Non-dimmable LATAM
Nhiều tài liệu - Visuals