Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

Mô tả sản phẩm

Philips Xitanium 150W 0.7A 230V Y

Mã đơn hàng: 929001400480
Mã đơn hàng đầy đủ: 694793911020900

Thông số kỹ thuật

Độ gợn sóng dòng điện đầu ra (Tối đa)
10 %
Dòng điện đầu ra (Tối đa)
700 mA
Điện áp hở mạch một chiều (Tối đa)
320 V
Công suất đầu ra (Tối đa)
150 W
Công suất đầu ra (Định mức)
150 W
Công suất đầu ra (Tối thiểu)
67.2 W
Dòng điện đầu ra (Tối thiểu)
700 mA
Điện áp đầu ra (Tối đa)
214 V
Điện áp đầu ra (Tối thiểu)
96 V
Cấp bảo vệ IEC
Cấp an toàn I
Dòng điện đầu ra có thể điều chỉnh
Không

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Bảng dữ liệu sản phẩm
DS-Xitanium-150W-0-7A-230V-Y pdf 1.8 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-929001400480_EU
Nhiều tài liệu - Visuals

Khác

Chứng chỉ
Certificados-Xitanium-150W zip 26.0 MB