Xitanium Linear non-isolated fixed output window & Industry

Độ linh hoạt và khả năng kết nối vượt trội

Mới

Sản phẩm

Công suất
36
Điện áp đầu ra (Vdc)
115
Dòng điện đầu ra (mA)
400
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
Điều khiển điều chỉnh độ sáng
Cố định

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Bộ điều khiển Philips Xitanium không cách ly là lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống chiếu sáng tuyến tính trong nhà. Các bộ điều khiển này có hai phiên bản: một phiên bản có dòng điện đầu ra đơn cố định và một phiên bản khác có nhiều dòng điện đầu ra cố định, có thể cài đặt thủ công thông qua công tắc Dip. Các trình điều khiển này có độ gợn dòng điện đầu ra thấp, tối đa 4% cho tần số cao và thấp, cùng thông số kỹ thuật chờ thấp.

Lợi ích

  • Mức gợn sóng dòng điện đầu ra thấp giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ gây nhiễu cho hệ thống an ninh, điện thoại di động, camera giám sát và máy quét mã vạch.

  • Những bộ điều khiển này mang đến một loạt các tính năng đa dạng, giúp việc tích hợp thiết kế trở nên dễ dàng và đơn giản hóa quy trình phê duyệt.

Tính năng

  • Hiệu suất cao hơn

  • Cửa sổ vận hành - dòng điện đầu ra có thể được điều chỉnh thông qua Simpleset (NFC) hoặc bằng điện trở ngoài (LEDset) bên ngoài trình điều khiển hoặc thông qua Dipswitch.

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Đèn nhà xưởng cao trần

Cảnh báo & An toàn

  • Cảnh báo an toàn và hướng dẫn lắp đặt cần được lưu ý trong quá trình thiết kế, sản xuất và lắp đặt.

  • Không bảo dưỡng trình điều khiển khi điện áp nguồn được kết nối, bao gồm cả việc kết nối hoặc ngắt kết nối mô-đun LED.

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Hướng dẫn thiết kế
Design-in Guide pdf 1.8 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-Linear non-isolated fixed output window & Industry
Nhiều tài liệu - Visuals