Philips PrimeSet

LED lighting for freezers. A sustainable and energy-efficient way to create an enjoyable shopping experience for customers.

ผลิตภัณฑ์

Luminous flux (lm)
1,400
CCT (K)
5600
Efficacy (lm/W)
108
Color rendering
85
Luminous flux (lm)
1,300
CCT (K)
4100
Efficacy (lm/W)
118
Color rendering
85
Luminous flux (lm)
1,300
CCT (K)
5600
Efficacy (lm/W)
111
Color rendering
85
Luminous flux (lm)
1,000
CCT (K)
5600
Efficacy (lm/W)
111
Color rendering
85
Luminous flux (lm)
2,700
CCT (K)
5600
Efficacy (lm/W)
109
Color rendering
85
Luminous flux (lm)
2,500
CCT (K)
4100
Efficacy (lm/W)
114
Color rendering
85
Luminous flux (lm)
2,400
CCT (K)
5600
Efficacy (lm/W)
109
Color rendering
85
Luminous flux (lm)
2,200
CCT (K)
4100
Efficacy (lm/W)
113
Color rendering
85

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Thanks to their new design, the PrimeSet RDL500 / 510 modules can be aesthetically integrated in the door frames of vertical door freezers. The modules’ unique integrated optical system directs the light in such a way that the products on display are presented uniformly, while reducing glare and dark spots.

ประโยชน์

  • The modules can be integrated in the door frames of vertical door freezers

  • True system proposition (modules + accessories + 24 CV drivers)

คุณสมบัติ

  • CCT: 4100, 5600

  • CRI: 85

การประยุกต์ใช้งาน

  • Freezers

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับ
Technical Leaflet Prime Set pdf 2.6 MB
แผ่นพับ
Design in Guide Prime Set pdf 4.7 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-PrimeSet
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals