Philips CertaFlux

The lowest integral lighting costs

ผลิตภัณฑ์

Luminous flux (lm)
550
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
120
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
370
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
120
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
413
CCT (K)
3300
Efficacy (lm/W)
90
Color rendering
-
Luminous flux (lm)
555
CCT (K)
3300
Efficacy (lm/W)
90
Color rendering
-
Luminous flux (lm)
1,155
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
120
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
1,155
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
120
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
1,090
CCT (K)
3300
Efficacy (lm/W)
85
Color rendering
-
Luminous flux (lm)
2,420
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
120
Color rendering
80

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The CertaFlux RDL portfolio has three key benefits. First, it provides the right quality of light at an affordable initial price. Second, the optimized lengths for standard applications, together with plug-and play simplicity, enable fast and easy assembly. Third, thanks to a reliable lifetime of 50,000 hours, it’s virtually maintenance free. So you’ll enjoy a low cost of ownership with a rapid payback time.

ประโยชน์

  • Affordable initial price

  • Uniform beam

คุณสมบัติ

  • CRI up to 85

  • Up to 120lm/w

การประยุกต์ใช้งาน

  • Cooler and Shelf

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
CertaFlux leaflet pdf 1.7 MB
แผ่นพับ
CertaFlux RDL Shelf Quick Installation Guide pdf 1.7 MB
แผ่นพับ
CertaFlux RDL Vertical Quick Installation Guide pdf 3.1 MB
แผ่นพับ
CertaFlux RDL Canopy Quick Installation Guide pdf 1.7 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-CertaFlux
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals