Philips Fortimo DLM EaseSelect

Best-in-class performance for an integrated solution

ผลิตภัณฑ์

Luminous flux (lm)
1,080
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
115
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
1,150
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
120
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
1,950
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
111
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
2,050
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
118
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
2,950
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
109
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
3,150
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
117
Color rendering
80

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

Fortimo DLM EaseSelect has redefined the performance of ‘one-box’ integrated downlight modules. You can confidently design-in an integrated solution, which significantly simplifies assembly, without compromising on the performance of your high-end LED downlight luminaires. Manufacturing your next generation luminaires with the Fortimo promise of high-performance just got easier.

ประโยชน์

  • Easy to design-in to a wide range of luminaires and applications

  • Integrated driver-on-board (DoB) solution with best-in-class TLA (Temporal Light Artefacts) performance

คุณสมบัติ

  • Efficacy up to 120 lm/W

  • Same mechanical footprint as Fortimo DLM Flex

การประยุกต์ใช้งาน

  • Retail
  • Hospitality
  • Office

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Philips-Fortimo-DLM-EaseSelect-OEM.pdf pdf 1.2 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-Fortimo DLM EaseSelect
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Fortimo DLM EaseSelect
เนื้อหาหลายรายการ - Software Plugins