Philips CertaFlux LED strip 12

A narrow LED module which fits in every space

ผลิตภัณฑ์

Luminous flux (lm)
1,010
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
136
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
1,035
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
139
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
2,020
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
136
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
2,070
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
139
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
4,040
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
136
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
4,140
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
139
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
5,050
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
136
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
5,175
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
139
Color rendering
80

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

CertaFlux LED strip 12 is a small linear LED strip of only 12mm wide and available in 1ft, 2ft, 4ft and 5ft. Without compromising lifetime, the CertaFlux LED strip 12 has a good lm/W performance and is very accessible. Perfect for combining with CertaDrive or Xitanium single current drivers and fitted for waterproof or batten applications.

ประโยชน์

  • Economical choice for waterproof, battens and trunking luminaires

  • PCB width is only 12mm

คุณสมบัติ

  • LED module efficiency of 160 lm/W

  • Good color rendering CRI >80

การประยุกต์ใช้งาน

  • Office
  • Industry
  • Retail

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลเพิ่มเติม
Philips-CertaFlux-LED-strip-12-OEM.pdf pdf 4.9 MB

การมองเห็น

Family-Photographs-CertaFlux LED strip 12
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals