Philips Fortimo LEDFlex IP20

Fortimo LEDFlex Systems

ผลิตภัณฑ์

Luminous flux (lm)
1,500
CCT (K)
2700
Efficacy (lm/W)
114
Color rendering
90
Luminous flux (lm)
2,000
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
117
Color rendering
90
Luminous flux (lm)
2,000
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
125
Color rendering
90
Luminous flux (lm)
2,500
CCT (K)
2700
Efficacy (lm/W)
111
Color rendering
90
Luminous flux (lm)
2,500
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
132
Color rendering
80
Luminous flux (lm)
1,500
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
119
Color rendering
90
Luminous flux (lm)
1,500
CCT (K)
4000
Efficacy (lm/W)
128
Color rendering
90
Luminous flux (lm)
2,000
CCT (K)
3000
Efficacy (lm/W)
117
Color rendering
90

ข้อมูลตระกูลผลิตภัณฑ์

คำอธิบาย

The Fortimo LEDFlex' are designed for built-in applications on aluminum extrusions for retail display lighting applications such as shelf lighting, for indoor linear accent lighting and various decorative lighting applications such as cove lighting.​ Moreover, one look and feel in stores for the ultimate shopping experience can be created in combination with available PremiumWhite spot lighting solutions.

ประโยชน์

  • Extremely narrow pitch distance enables outstanding uniformity with 140 leds per meter even with a short distance to the diffuser

  • High design freedom by cut-options every 5 cm

คุณสมบัติ

  • Luminous flux range of 500/1000/1500/2000/2500 lm/m

  • CCTs: 2700, 3000(PW), 4000(PW), 6500, WWR

การประยุกต์ใช้งาน

  • Ideal for built-in applications on aluminum extrusions and for various decorative lighting applications such as cove lighting, indoor façade accent lighting.

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

แผ่นพับ
Fortimo-LEDFlex-Accessories-Datasheet pdf 995.9 kB
แผ่นพับ
Fortimo-LEDflex-Availability-Leaflet-V2 pdf 346.5 kB

การมองเห็น

Family-Photographs-Fortimo LEDFlex IP20
เนื้อหาหลายรายการ
แบบ CAD
CAD Drawing Fortimo LED Flex zip 226.6 kB
แบบ CAD
CAD Drawing Fortimo LED Flex zip 357.9 kB
แบบ CAD
CAD Drawing Fortimo LED Flex zip 1.0 MB

ปลั๊กอินซอฟต์แวร์

Family-IES-Fortimo LEDFlex IP20
เนื้อหาหลายรายการ