Philips Fortimo SLM C 935 PW 1211 L19 2828 G8

제품 설명

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1211 L19 2828 G8

주문 코드: 929003951201
전체 주문 코드: 872110307774500

사양

  • Luminous Flux
    5,785 lm
  • Color Consistency Initial
    3
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    3500 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    138 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    19 mm

다운로드

제품군

제품